Meny Sök

Stöd med skruv och låsning - Fasthållande

I lager

De hållande distanserna har specialdesignad innerdiameter, utformad för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Finns med många alternativ för distans och skruv.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
92 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,6566 kr - 0,8107 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
14.3 mm
0,6978 kr - 0,8615 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
19.1 mm
0,6322 kr - 0,7804 kr 2000 I lager
4.0 mm
#4
15.9 mm
0,5272 kr - 0,6509 kr Fråga angående leveranstidhär
6.1 mm
#8
3.2 mm
1,6356 kr - 2,0192 kr 997 I lager
6.1 mm
#8
15.9 mm
1,6556 kr - 2,0441 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1/4
15.9 mm
0,4022 kr - 0,4966 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
4.0 mm
0,5841 kr - 0,7211 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
#4
9.5 mm
0,7126 kr - 0,8798 kr 970 I lager
4.0 mm
#4
25.4 mm
0,5631 kr - 0,6952 kr 10 I lager
6.1 mm
#8
6.4 mm
0,578 kr - 0,7135 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
#10
4.8 mm
0,8446 kr - 1,0429 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1/4
19.1 mm
0,668 kr - 0,8247 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
15.9 mm
0,5963 kr - 0,7362 kr 970 I lager
4.0 mm
#4
11.1 mm
0,6698 kr - 0,8269 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
#6
17.5 mm
1,4233 kr - 1,7571 kr 550 I lager
5.0 mm
#6
25.4 mm
1,7392 kr - 2,1472 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
#10
15.9 mm
1,1533 kr - 1,4238 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1/4
20.6 mm
0,6139 kr - 0,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
9.5 mm
  • av 5
Fixerande distans 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Naturfärgad

10205143

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    1.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205211

Prisintervall
0,8107 kr - 0,6566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 19.1 mm Nylon 6/6

10205242

Prisintervall
0,8615 kr - 0,6978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205372

Prisintervall
0,7804 kr - 0,6322 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 6.1 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10205594

Prisintervall
0,6509 kr - 0,5272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Skruvdiameter
    3.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 6.1 mm 9.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205679

Prisintervall
2,0192 kr - 1,6356 kr

Lagernivåer
997 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Skruvdiameter
    3.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 9.5 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205976

Prisintervall
2,0441 kr - 1,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4
  • Skruvdiameter
    5.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10206058

Prisintervall
0,4966 kr - 0,4022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10205334

Prisintervall
0,7211 kr - 0,5841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10205433

Prisintervall
0,8798 kr - 0,7126 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 6.1 mm 9.5 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205617

Prisintervall
0,6952 kr - 0,5631 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Skruvdiameter
    3.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10205754

Prisintervall
0,7135 kr - 0,578 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 9.5 mm 12.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6

10205990

Prisintervall
1,0429 kr - 0,8446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4
  • Skruvdiameter
    5.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205228

Prisintervall
0,8247 kr - 0,668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205341

Prisintervall
0,7362 kr - 0,5963 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205532

Prisintervall
0,8269 kr - 0,6698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    17.5 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Skruvdiameter
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10205587

Prisintervall
1,7571 kr - 1,4233 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Skruvdiameter
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205822

Prisintervall
2,1472 kr - 1,7392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 9.5 mm 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10206003

Prisintervall
1,4238 kr - 1,1533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.6 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4
  • Skruvdiameter
    5.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10205181

Prisintervall
0,7579 kr - 0,6139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad