10206003
13SPRT117
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,4238 kr |
| 5000 - 19999 | 1,2814 kr |
| 20000 + | 1,1533 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 20.6 mm |
|---|---|
| Längd på distans | 0.811 in |
| Innerdiameter | 9.5 mm |
| Innerdiameter | 0.374 in |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | 1/4 |
| Skruvdiameter | 5.9 mm |
| Skruvdiameter | 0.232 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Ytterdiameter | 12.7 mm |
| Ytterdiameter | 0.5 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta