Meny Sök

Stöd med skruv och låsning - Fasthållande

I lager

De hållande distanserna har specialdesignad innerdiameter, utformad för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Finns med många alternativ för distans och skruv.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
92 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,668 kr - 0,8247 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
15.9 mm
0,5963 kr - 0,7362 kr 970 I lager
4.0 mm
#4
11.1 mm
0,7432 kr - 0,9176 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
23.8 mm
0,6173 kr - 0,7621 kr 5000 I lager
5.0 mm
#6
12.7 mm
0,6978 kr - 0,8615 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
#6
20.6 mm
1,0263 kr - 1,5339 kr 6976 I lager
7.0 mm
#10
17.5 mm
1,7126 kr - 2,1143 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
#10
23.8 mm
1,5285 kr - 1,887 kr Fråga angående leveranstidhär
6.1 mm
#8
23.8 mm
1,465 kr - 1,8087 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1/4
12.7 mm
0,9844 kr - 1,4781 kr Fråga angående leveranstidhär
6.1 mm
#8
25.4 mm
0,5482 kr - 0,6768 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
#10
3.2 mm
0,5508 kr - 0,6801 kr 1998 I lager
5.0 mm
#6
6.4 mm
1,358 kr - 1,6765 kr 1000 I lager
9.5 mm
1/4
6.4 mm
0,8779 kr - 1,0838 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
#10
20.6 mm
0,6199 kr - 0,7653 kr 65 I lager
4.0 mm
#4
14.3 mm
0,6742 kr - 0,8323 kr 1000 I lager
4.0 mm
#4
20.6 mm
0,7424 kr - 0,9165 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
#6
23.8 mm
1,3746 kr - 1,697 kr Fråga angående leveranstidhär
6.1 mm
#8
11.1 mm
0,7222 kr - 0,8917 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
22.2 mm
  • av 5
Fixerande distans 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Naturfärgad

10205143

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    1.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205228

Prisintervall
0,8247 kr - 0,668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205341

Prisintervall
0,7362 kr - 0,5963 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205273

Prisintervall
0,9176 kr - 0,7432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    23.8 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205501

Prisintervall
0,7621 kr - 0,6173 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Skruvdiameter
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205556

Prisintervall
0,8615 kr - 0,6978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.6 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Skruvdiameter
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205839

Prisintervall
1,5339 kr - 1,0263 kr

Lagernivåer
6976 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    17.5 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205877

Prisintervall
2,1143 kr - 1,7126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    23.8 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 6.1 mm 9.5 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205723

Prisintervall
1,887 kr - 1,5285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    23.8 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Skruvdiameter
    3.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 9.5 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205952

Prisintervall
1,8087 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4
  • Skruvdiameter
    5.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 6.1 mm 9.5 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10205730

Prisintervall
1,4781 kr - 0,9844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Skruvdiameter
    3.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10205747

Prisintervall
0,6768 kr - 0,5482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205464

Prisintervall
0,6801 kr - 0,5508 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Skruvdiameter
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 9.5 mm 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205914

Prisintervall
1,6765 kr - 1,358 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4
  • Skruvdiameter
    5.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205853

Prisintervall
1,0838 kr - 0,8779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.6 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205365

Prisintervall
0,7653 kr - 0,6199 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205402

Prisintervall
0,8323 kr - 0,6742 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.6 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205570

Prisintervall
0,9165 kr - 0,7424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    23.8 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Skruvdiameter
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 6.1 mm 9.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205648

Prisintervall
1,697 kr - 1,3746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Skruvdiameter
    3.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 22.2 mm Nylon 6/6

10205266

Prisintervall
0,8917 kr - 0,7222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad