De hållande distanserna har specialdesignad innerdiameter, utformad för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Finns med många alternativ för distans och skruv.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6566 kr - 0,8107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,5841 kr - 0,7211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7126 kr - 0,8798 kr | 970 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5631 kr - 0,6952 kr | 10 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,578 kr - 0,7135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8446 kr - 1,0429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5272 kr - 0,6509 kr | 1000 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,6356 kr - 2,0192 kr | 997 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,6556 kr - 2,0441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4022 kr - 0,4966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6322 kr - 0,7804 kr | 2000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6978 kr - 0,8615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,599 kr - 0,7394 kr | 990 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2131 kr - 1,8267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4582 kr - 1,8002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6287 kr - 0,7762 kr | 1000 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,7392 kr - 2,1472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,7572 kr - 0,9349 kr | 11630 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,598 kr - 0,7384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta