Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,238 kr - 79,2079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Hongängad
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 62,4296 kr - 62,7255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 64,7966 kr - 65,2404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 42,458 kr - 42,606 kr | 8 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 33,5818 kr - 33,7297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Hongängad
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 76,3358 kr - 76,6316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Hongängad
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
| 38,9573 kr - 39,119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 42,458 kr - 42,606 kr | 8 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 44,3813 kr - 44,6771 kr | 70 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 46,4524 kr - 46,6003 kr | 8 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 47,4879 kr - 47,7838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 48,0797 kr - 48,6714 kr | 30 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 60,9503 kr - 61,2461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 42,458 kr - 42,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 44,3813 kr - 44,6771 kr | 194 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 46,4524 kr - 46,6003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 33,5818 kr - 33,7297 kr | 6 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hongängad
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 27,6643 kr - 27,9602 kr | 145 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Hangänga
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 47,4879 kr - 47,7838 kr | 71 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 47,4879 kr - 47,7838 kr | 7 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta