Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,4859 kr - 83,5509 kr | 448 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenolplast
|
||
16,9647 kr - 16,9647 kr | 604 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
19,5291 kr - 19,5291 kr | 8 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
TPE
|
||
19,2574 kr - 43,8167 kr | 48893 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
26,169 kr - 45,7386 kr | 670 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolplast
|
||
16,5768 kr - 16,5768 kr | 530 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
31,8555 kr - 72,3546 kr | 32 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolplast
|
||
17,9676 kr - 29,1549 kr | 1105 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolplast
|
||
27,3008 kr - 47,7221 kr | 315 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolplast
|
||
68,4196 kr - 116,9912 kr | 115 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolplast
|
||
19,8151 kr - 45,1566 kr | 1235 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
34,9592 kr - 34,9592 kr | 5 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
12,3548 kr - 19,249 kr | 5104 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
53,4424 kr - 53,4424 kr | 6 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
15,2971 kr - 34,8574 kr | 2520 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
32,61 kr - 74,0944 kr | 553 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolplast
|
||
23,0076 kr - 23,0076 kr | 643 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
16,8155 kr - 16,8155 kr | 1015 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
101,445 kr - 102,9961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
15,965 kr - 55,7836 kr | 640 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolplast
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta