Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
22,1273 kr - 22,1273 kr 1235 I lager
40.0 mm
M6
27,3495 kr - 27,3495 kr 30 I lager
50.0 mm
M6
35,3022 kr - 35,3022 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M8
32,46 kr - 32,46 kr 20 I lager
28.0 mm
M6
PP
7,8926 kr - 17,9586 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M6
Hangänga
20.0 mm
Nylon
7,186 kr - 25,1638 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M8
Hangänga
20.0 mm
PA
16,7559 kr - 16,7559 kr 30 I lager
28.0 mm
M5
37,0562 kr - 37,1998 kr 265 I lager
40.0 mm
M8
Hongängad
12.0 mm
PP
26,1404 kr - 26,4277 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M5
Hangänga
16.0 mm
PP
31,311 kr - 31,4547 kr 16 I lager
32.0 mm
M6
Hangänga
16.0 mm
PP
32,0292 kr - 32,1728 kr 4 I lager
32.0 mm
M6
Hangänga
20.0 mm
PP
92,2096 kr - 95,0605 kr 136 I lager
43.0 mm
M8
Hangänga
20.0 mm
TPE
32,0292 kr - 32,1728 kr 260 I lager
32.0 mm
M6
Hangänga
30.0 mm
PP
92,2096 kr - 95,0605 kr 5 I lager
43.0 mm
M8
Hangänga
20.0 mm
TPE
35,0454 kr - 35,189 kr 40 I lager
40.0 mm
M8
Hangänga
16.0 mm
PP
124,8133 kr - 128,2694 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0 mm
M10
Hangänga
20.0 mm
TPE
37,6307 kr - 37,7743 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Hangänga
25.0 mm
PP
126,106 kr - 129,5595 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0 mm
M10
Hangänga
30.0 mm
TPE
14,7608 kr - 35,189 kr 21 I lager
32.0 mm
M6
Hongängad
Fenolplast
51,1318 kr - 51,419 kr 15 I lager
50.0 mm
M10
Hangänga
40.0 mm
PP
  • av 14
Knopp, mjuk yta M6 Zinkpläterat stål

10271384

Prisintervall
22,1273 kr - 22,1273 kr

Lagernivåer
1235 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Knopp, mjuk yta M6 Zinkpläterat stål

10271469

Prisintervall
27,3495 kr - 27,3495 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Knopp, mjuk yta M8 Zinkpläterat stål

10271544

Prisintervall
35,3022 kr - 35,3022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M6 Rostfritt stål PP

10275221

Prisintervall
32,46 kr - 32,46 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    PP
Stjärnformat vred 30.0 mm M6 20.0 mm (L)

10257340

Prisintervall
17,9586 kr - 7,8926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Antal lober
    6
Stjärnformat vred 30.0 mm M8 (L)

10257401

Prisintervall
25,1638 kr - 7,186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Antal lober
    6
Knopp, mjuk yta M5 Zinkpläterat stål

10271315

Prisintervall
16,7559 kr - 16,7559 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 40.0 mm Hona M8 PP Svart

10364956

Prisintervall
37,1998 kr - 37,0562 kr

Lagernivåer
265 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Tappmaterial
    Metall
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt M5 25.0 mm PP Svart

10222744

Prisintervall
26,4277 kr - 26,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222775

Prisintervall
31,4547 kr - 31,311 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222812

Prisintervall
32,1728 kr - 32,0292 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt, mjuk yta 43.0 mm Hane M8 PP;TPE Svart

10223161

Prisintervall
95,0605 kr - 92,2096 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    43.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222850

Prisintervall
32,1728 kr - 32,0292 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt, mjuk yta 43.0 mm Hane M8 PP;TPE Svart

10223178

Prisintervall
95,0605 kr - 92,2096 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    43.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 40.0 mm Hane M8 PP

10222898

Prisintervall
35,189 kr - 35,0454 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt, mjuk yta 53.0 mm Hane M10 PP;TPE Svart

10223192

Prisintervall
128,2694 kr - 124,8133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    53.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 40.0 mm Hane M8 PP

10222935

Prisintervall
37,7743 kr - 37,6307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt, mjuk yta 53.0 mm Hane M10 PP;TPE Svart

10223215

Prisintervall
129,5595 kr - 126,106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    53.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hona M6 Fenolplast Svart

10400777

Prisintervall
35,189 kr - 14,7608 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10223079

Prisintervall
51,419 kr - 51,1318 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga