Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,4168 kr - 24,7041 kr | 14 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
34,4709 kr - 34,6145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
43,0886 kr - 43,3758 kr | 90 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
124,8133 kr - 128,2694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
126,106 kr - 129,5774 kr | 91 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
49,3171 kr - 60,0368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
Fenolplast
|
||
62,3775 kr - 75,6923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
Fenolplast
|
||
24,4168 kr - 24,7041 kr | 167 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
126,6805 kr - 130,1417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
89,7679 kr - 92,3328 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
92,2096 kr - 95,0605 kr | 5 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
38,6361 kr - 39,067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
48,1156 kr - 48,2592 kr | 10 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
43,0886 kr - 43,3758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
54,8661 kr - 55,297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
75,9796 kr - 76,2668 kr | 4 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
37,0562 kr - 37,1998 kr | 265 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
26,1404 kr - 26,4277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
31,311 kr - 31,4547 kr | 16 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
32,0292 kr - 32,1728 kr | 4 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta