Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,4288 kr - 42,8875 kr | 429 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
10188590 | 85,6547 kr - 113,642 kr | 10 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|
13,458 kr - 16,8332 kr | 4400 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
12,0361 kr - 14,9948 kr | 50 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Stud
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
97,5382 kr - 99,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
101,445 kr - 102,9961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
102,5509 kr - 104,1308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
98,6586 kr - 100,2241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
|||
9,7193 kr - 22,1783 kr | 19 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
10,5141 kr - 23,9582 kr | 1220 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
13,4704 kr - 30,6577 kr | 584 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
12,4803 kr - 28,4178 kr | 2 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
23,4268 kr - 76,5405 kr | 229 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
12,4664 kr - 28,3578 kr | 750 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
16,1059 kr - 56,4055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
72,4923 kr - 90,5435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
31,1095 kr - 31,1095 kr | 40 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
81,1893 kr - 81,1893 kr | 37 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
PP
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta