Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Antal lober Gängstorlek Färg Knoppmaterial Köp
55,859 kr - 111,3037 kr 616 I lager
50.0 mm
4
M10
Svart
Fenolplast
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
7
M8
Naturfärgad
Rostfritt stål
53,2882 kr - 93,593 kr 1358 I lager
63.0 mm
4
M12
Svart
Fenolplast
73,4914 kr - 146,4371 kr 358 I lager
50.0 mm
4
M10
Svart
Fenolplast
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
7
M8
Naturfärgad
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
7
M8
Naturfärgad
Rostfritt stål
51,7481 kr - 110,9725 kr 108 I lager
50.0 mm
4
M8
Svart
Fenolplast
246,3498 kr - 246,3498 kr 207 I lager
80.0 mm
4
M16
Svart
Fenolplast
25,0373 kr - 35,6447 kr 1085 I lager
32.0 mm
4
M6
Svart
Fenolplast
23,0673 kr - 40,5369 kr 1280 I lager
40.0 mm
4
M8
Svart
Fenolplast
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
5
M10
Naturfärgad
Aluminium
250,5029 kr - 314,3746 kr 2 I lager
60.0 mm
5
M12
Naturfärgad
Aluminium
16,0116 kr - 35,2333 kr 1428 I lager
32.0 mm
4
M6
Svart
Fenolplast
166,0348 kr - 208,4197 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
5
M8
Naturfärgad
Aluminium
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
7
M12
Naturfärgad
Rostfritt stål
48,4477 kr - 75,3632 kr 385 I lager
80.0 mm
4
M12
Svart
Fenolplast
80,3775 kr - 80,3775 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
5
M10
Svart
PP
6,3866 kr - 6,3866 kr 4300 I lager
50.0 mm
6
M8
Svart
PP
220,5571 kr - 220,5571 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
8
M8
Grå
304 Rostfritt stål
94,1465 kr - 94,1465 kr 10 I lager
50.0 mm
5
M10
Svart
PP
  • av 12
Ratt M10 Svart

10203439

Prisintervall
111,3037 kr - 55,859 kr

Lagernivåer
616 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
Ratt 40.0 mm Through Thread M8 PA Naturfärgad

10633946


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Gängans längd
    8.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt M12 Svart

10203408

Prisintervall
93,593 kr - 53,2882 kr

Lagernivåer
1358 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
Ratt M10 Svart

10203392

Prisintervall
146,4371 kr - 73,4914 kr

Lagernivåer
358 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
Ratt 40.0 mm Blind Thread M8 PA Naturfärgad

10642641


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    24.2 mm
  • Total höjd
    24.2 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt 50.0 mm Blind Thread M8 PA Naturfärgad

10641118


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    31.2 mm
  • Total höjd
    31.2 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt M8 Svart

10246436

Prisintervall
110,9725 kr - 51,7481 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
Ratt M16 Svart

10203453

Prisintervall
246,3498 kr - 246,3498 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
Ratt M6 Svart

10203378

Prisintervall
35,6447 kr - 25,0373 kr

Lagernivåer
1085 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
Ratt M8 Svart

10203422

Prisintervall
40,5369 kr - 23,0673 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
Ratt 60.0 mm Female M10 PA Naturfärgad

10629222


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    39.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Gängans längd
    14.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Stjärnformat vred 60.0 mm M12 14.3 mm PA Naturfärgad

10367308

Prisintervall
314,3746 kr - 250,5029 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    39.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Gängans längd
    14.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt M6 Svart

10203415

Prisintervall
35,2333 kr - 16,0116 kr

Lagernivåer
1428 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
Stjärnformat vred 40.0 mm M8 8.2 mm PA Naturfärgad

10367292

Prisintervall
208,4197 kr - 166,0348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Gängans längd
    8.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt 60.0 mm Blind Thread M12 PA Naturfärgad

10639283


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    39.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt M12 Svart

10246450

Prisintervall
75,3632 kr - 48,4477 kr

Lagernivåer
385 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
Ratt M10 Svart

10275450

Prisintervall
80,3775 kr - 80,3775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt M8 Svart

10072394

Prisintervall
6,3866 kr - 6,3866 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    6
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
Ratt M8 304 Rostfritt stål Grå

10271612

Prisintervall
220,5571 kr - 220,5571 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Gängans längd
    8.2 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7326909890
Ratt M10 Svart

10275412

Prisintervall
94,1465 kr - 94,1465 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5