Meny Sök

Ratt 60.0 mm Blind Thread M12 PA Naturfärgad

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra artikelnummer:

10639283

Tillverkarens artikelnummer:

279126041553

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Knopphöjd 39.0 mm
Total höjd 39.0 mm
Gängans längd 15.0 mm
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Gängad
Commodity Code 3926909790
Total diameter 60.0 mm
Antal lober 7
Knoppdiameter 60.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss