Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,0969 kr - 69,0969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
||
137,1054 kr - 137,1054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Aluminium
|
||
69,0969 kr - 69,0969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
||
98,9586 kr - 98,9586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Aluminium
|
||
376,7746 kr - 376,7746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
483,2973 kr - 483,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
335,7573 kr - 335,7573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
299,7736 kr - 299,7736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
1.102 in
28.0 mm
|
Aluminium
|
||
166,0348 kr - 208,4197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminum
|
||
152,9409 kr - 152,9409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
200,8013 kr - 200,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
208,7191 kr - 208,7191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
157,9882 kr - 157,9882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
137,5772 kr - 137,5772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Aluminium
|
||
188,2172 kr - 188,2172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aluminium
|
||
236,4313 kr - 236,4313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
137,1054 kr - 137,1054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aluminium
|
||
448,0346 kr - 448,0346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
169,4975 kr - 169,4975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Aluminium
|
||
483,2973 kr - 483,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta