Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Antal lober Gängstorlek Färg Knoppmaterial Köp
69,0969 kr - 69,0969 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
5
M6
Silver
Aluminium
215,5621 kr - 215,5621 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
5
M12
Grå
Rostfritt stål
137,1054 kr - 137,1054 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
5
M12
Silver
Aluminium
272,4151 kr - 272,4151 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
3
M6
Grå
Rostfritt stål
376,7746 kr - 376,7746 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
3
M10
Grå
Rostfritt stål
188,2172 kr - 188,2172 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
5
M16
Silver
Aluminium
147,1863 kr - 147,1863 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
4
M8
Silver
Aluminium
204,7602 kr - 204,7602 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
4
M12
Silver
Aluminium
16,0116 kr - 35,2333 kr 678 I lager
32.0 mm
4
M6
Svart
Fenolplast
250,5029 kr - 314,3746 kr 2 I lager
60.0 mm
5
M12
Naturfärgad
Aluminium
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
9
M8
Naturfärgad
PA
55,859 kr - 111,3037 kr 616 I lager
4
M10
Svart
Fenolplast
73,4914 kr - 146,4371 kr 358 I lager
4
M10
Svart
Fenolplast
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
7
M8
Naturfärgad
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
7
M8
Naturfärgad
Rostfritt stål
51,7481 kr - 110,9725 kr 108 I lager
50.0 mm
4
M8
Svart
Fenolplast
37,5281 kr - 74,0344 kr 1012 I lager
40.0 mm
4
M8
Svart
Fenolplast
246,3498 kr - 246,3498 kr 207 I lager
4
M16
Svart
Fenolplast
48,4477 kr - 75,3632 kr 385 I lager
4
M12
Svart
Fenolplast
166,0348 kr - 208,4197 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
5
M8
Naturfärgad
Aluminium
  • av 12
Ratt 40.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Silver

10501870

Prisintervall
69,0969 kr - 69,0969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm M12 40.0 mm Rostfritt stål Grå

10501627

Prisintervall
215,5621 kr - 215,5621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    37.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm M12 20.0 mm Aluminium Silver

10501948

Prisintervall
137,1054 kr - 137,1054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Knopp med tre lober 40.0 mm M6 15.0 mm Rostfritt stål Grå

10501993

Prisintervall
272,4151 kr - 272,4151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Knopp med tre lober 50.0 mm M10 17.0 mm Rostfritt stål Grå

10502037

Prisintervall
376,7746 kr - 376,7746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    17.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 70.0 mm M16 20.0 mm Aluminium Silver

10501986

Prisintervall
188,2172 kr - 188,2172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 40.0 mm M8 13.0 mm Aluminium Silver

10503379

Prisintervall
147,1863 kr - 147,1863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 63.0 mm M12 23.0 mm Aluminium Silver

10503416

Prisintervall
204,7602 kr - 204,7602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    23.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt M6 32.0 mm Fenolplast Svart

10203415

Prisintervall
35,2333 kr - 16,0116 kr

Lagernivåer
678 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
Stjärnformat vred 60.0 mm M12 14.3 mm PA Naturfärgad

10367308

Prisintervall
314,3746 kr - 250,5029 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    39.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Gängans längd
    14.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt 40.0 mm Through Thread M8 PA Naturfärgad

10633946


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Gängans längd
    8.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt M10 50.0 mm Fenolplast Svart

10203439

Prisintervall
111,3037 kr - 55,859 kr

Lagernivåer
616 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
Ratt M10 50.0 mm Fenolplast Svart

10203392

Prisintervall
146,4371 kr - 73,4914 kr

Lagernivåer
358 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
Ratt 40.0 mm Blind Thread M8 PA Naturfärgad

10642641


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    24.2 mm
  • Total höjd
    24.2 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt 50.0 mm Blind Thread M8 PA Naturfärgad

10641118


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    31.2 mm
  • Total höjd
    31.2 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt M8 50.0 mm Fenolplast Svart

10246436

Prisintervall
110,9725 kr - 51,7481 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
Ratt M8 40.0 mm Fenolplast Svart

10203385

Prisintervall
74,0344 kr - 37,5281 kr

Lagernivåer
1012 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
Ratt M16 80.0 mm Fenolplast Svart

10203453

Prisintervall
246,3498 kr - 246,3498 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
Ratt M12 80.0 mm Fenolplast Svart

10246450

Prisintervall
75,3632 kr - 48,4477 kr

Lagernivåer
385 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Stjärnformat vred 40.0 mm M8 8.2 mm PA Naturfärgad

10367292

Prisintervall
208,4197 kr - 166,0348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Gängans längd
    8.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad