Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Antal lober | Gängstorlek | Färg | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5597 kr - 23,5597 kr | 248 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M5
|
Svart
|
PP
|
||
| 26,5587 kr - 26,5587 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Svart
|
PP
|
||
| 43,8368 kr - 43,8368 kr | 570 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 6,3866 kr - 6,3866 kr | 4300 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 19,3089 kr - 67,4986 kr | 240 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 54,535 kr - 54,535 kr | 284 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Svart
|
PP
|
||
| 6,3866 kr - 6,3866 kr | 561 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Svart
|
PP
|
||
| 16,4767 kr - 37,6012 kr | 1505 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 49,0827 kr - 111,5517 kr | 173 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 14,3343 kr - 14,3343 kr | 285 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
||
| 26,4667 kr - 26,4667 kr | 874 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M5
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 29,5624 kr - 29,5624 kr | 382 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 53,031 kr - 53,031 kr | 146 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 90,7474 kr - 90,7474 kr | 51 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Svart
|
PP
|
||
| 100,3226 kr - 100,3226 kr | 20 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Svart
|
PP
|
||
| 229,3464 kr - 232,7935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Krom
|
PA
|
||
| 18,0581 kr - 63,2818 kr | 500 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
||
| 15,1577 kr - 53,0262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Svart
|
Nylon
|
||
| 367,6002 kr - 367,6002 kr | 1 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grå
|
304 Rostfritt stål
|
||
| 97,3515 kr - 97,3515 kr | 20 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Svart
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta