Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ljusrör är optiska komponenter som är utformade för att leda ljus från en LED till en önskad plats. De är perfekta för att förbättra synligheten i elektroniska skärmar och kontrollpaneler.
Dessa ljusrör erbjuder flexibla designalternativ som passar en mängd olika tillämpningar. Den eleganta konstruktionen med låg profil stöder kompakta enhetsdesigner, medan kompatibilitet med ytmontering lysdioder säkerställer sömlös integration i moderna kretskortsaggregat.
Förutom att förbättra ljusöverföringen, ger ljusrören ett effektivt ESD-skydd genom att fysiskt isolera LED:en och kretskortet från extern kontakt, vilket bidrar till att skydda känslig elektronik.
Material: Polykarbonat Färg: Genomskinlig Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshål diameter | Längd | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.115 in
2.9 mm
|
0.315 in
8 mm
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.115 in
2.9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.115 in
2.9 mm
|
0.157 in
4 mm
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.115 in
2.9 mm
|
0.315 in
8 mm
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.313 in
8 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.460 in
11.7 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.115 in
2.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.115 in
2.9 mm
|
0.276 in
7 mm
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
5 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
2
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta