Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ljusrör är optiska komponenter som är utformade för att leda ljus från en LED till en önskad plats. De är perfekta för att förbättra synligheten i elektroniska skärmar och kontrollpaneler.
Dessa ljusrör erbjuder flexibla designalternativ som passar en mängd olika tillämpningar. Den eleganta konstruktionen med låg profil stöder kompakta enhetsdesigner, medan kompatibilitet med ytmontering lysdioder säkerställer sömlös integration i moderna kretskortsaggregat.
Förutom att förbättra ljusöverföringen, ger ljusrören ett effektivt ESD-skydd genom att fysiskt isolera LED:en och kretskortet från extern kontakt, vilket bidrar till att skydda känslig elektronik.
Material: Polykarbonat Färg: Genomskinlig Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshål diameter | Längd | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
5 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.118 in
3 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.197 in
5 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.118 in
3 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.197 in
5 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.121 in
3.1 mm
|
0.236 in
6 mm
|
3
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta