Meny Sök

Ställskruvar - Plast med spår

I lager

Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.

Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.

  • Korrosionsbeständiga och motstår de flesta kemikalier
  • Använd standard DIN 551 endast för vägledning
  • Måttoleranser enligt NFE 25-125, DIN 912
  • Flambeständighet: UL94 V2.


Serienummer: SR1957

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Köp
1,2165 kr - 1,6804 kr 10500 I lager
M4
10.0 mm
1,5942 kr - 2,2118 kr 116 I lager
M6
10.0 mm
3,0162 kr - 4,0216 kr 3208 I lager
M8
10.0 mm
1,2481 kr - 1,7235 kr 14325 I lager
M4
12.0 mm
1,2912 kr - 1,7953 kr 1236 I lager
M4
16.0 mm
1,4937 kr - 2,0682 kr 10825 I lager
M6
5.0 mm
1,1935 kr - 1,9102 kr 5366 I lager
M4
8.0 mm
1,5512 kr - 2,1688 kr 2250 I lager
M6
8.0 mm
1,6373 kr - 2,2693 kr 4000 I lager
M6
12.0 mm
1,6661 kr - 2,3124 kr 756 I lager
M6
16.0 mm
3,605 kr - 4,8115 kr 115 I lager
M8
20.0 mm
8,1575 kr - 8,1575 kr 3750 I lager
M12 x 1.75
20.0 mm
1,4641 kr - 1,4641 kr 9985 I lager
M8
10.0 mm
2,3426 kr - 2,3426 kr 6790 I lager
M12
16.0 mm
1,6315 kr - 2,3148 kr 19546 I lager
M8
25.0 mm
0,5926 kr - 0,7613 kr 17112 I lager
M5
16.0 mm
0,5926 kr - 0,7878 kr 7700 I lager
M6 x 1.0
12.0 mm
0,7237 kr - 0,7892 kr 489 I lager
M3
8.0 mm
1,1908 kr - 1,1908 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
10.0 mm
0,8646 kr - 1,0828 kr 5237 I lager
M3
6.0 mm
  • av 4
Inställningsskruv Bits med spår M4 10.0 mm PA

10330913

Prisintervall
1,6804 kr - 1,2165 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 10.0 mm PA

10330999

Prisintervall
2,2118 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 10.0 mm PA

10331033

Prisintervall
4,0216 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
3208 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 12.0 mm PA

10330920

Prisintervall
1,7235 kr - 1,2481 kr

Lagernivåer
14325 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 16.0 mm PA

10330937

Prisintervall
1,7953 kr - 1,2912 kr

Lagernivåer
1236 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 5.0 mm PA

10330975

Prisintervall
2,0682 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
10825 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 8.0 mm PA

10330906

Prisintervall
1,9102 kr - 1,1935 kr

Lagernivåer
5366 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 8.0 mm PA

10330982

Prisintervall
2,1688 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 12.0 mm PA

10331002

Prisintervall
2,2693 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 16.0 mm PA

10331019

Prisintervall
2,3124 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
756 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 20.0 mm PA

10331057

Prisintervall
4,8115 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M12 x 1.75 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Prisintervall
8,1575 kr - 8,1575 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 10.0 mm PA

10053737

Prisintervall
1,4641 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
9985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M12 16.0 mm PA

10179253

Prisintervall
2,3426 kr - 2,3426 kr

Lagernivåer
6790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 25.0 mm PA

10103517

Prisintervall
2,3148 kr - 1,6315 kr

Lagernivåer
19546 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M5 16.0 mm PA

10103463

Prisintervall
0,7613 kr - 0,5926 kr

Lagernivåer
17112 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Prisintervall
0,7878 kr - 0,5926 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M3 8.0 mm PA

10053720

Prisintervall
0,7892 kr - 0,7237 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M3 10.0 mm PA

10179239

Prisintervall
1,1908 kr - 1,1908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M3 6.0 mm PA

10053713

Prisintervall
1,0828 kr - 0,8646 kr

Lagernivåer
5237 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv