Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Serienummer: SR1957
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5973 kr - 0,7373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4433 kr - 0,5473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6486 kr - 0,6486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,4057 kr - 0,5008 kr | 1703 I lager |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5253 kr - 0,6485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4074 kr - 0,503 kr | 3000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4179 kr - 0,516 kr | 1323 I lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | 3357 I lager |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7258 kr - 0,896 kr | 7018 I lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6689 kr - 0,8257 kr | 17500 I lager |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | 1000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4092 kr - 0,5052 kr | 31754 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4197 kr - 0,5181 kr | 4276 I lager |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6656 kr - 0,8217 kr | 1000 I lager |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0604 kr - 1,3092 kr | 571 I lager |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,2569 kr - 2,7862 kr | 1500 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0619 kr - 2,5456 kr | 4492 I lager |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1034 kr - 3,8313 kr | 1260 I lager |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,2263 kr - 2,7485 kr | 4450 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta