Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Serienummer: SR1957
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4433 kr - 0,5473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4569 kr - 0,5641 kr | 2550 I lager |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7258 kr - 0,896 kr | 500 I lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5973 kr - 0,7373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5253 kr - 0,6485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,0619 kr - 2,5456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4539 kr - 0,5605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1458 kr - 2,6492 kr | 1000 I lager |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4057 kr - 0,5008 kr | 2703 I lager |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7135 kr - 0,8809 kr | 140 I lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6486 kr - 0,6486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,7171 kr - 0,8852 kr | 1995 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5591 kr - 0,5591 kr | 13970 I lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1908 kr - 1,1908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4641 kr - 1,4641 kr | 2985 I lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5926 kr - 0,7878 kr | 7700 I lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,1575 kr - 8,1575 kr | 3750 I lager |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6276 kr - 0,9235 kr | 17892 I lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8646 kr - 1,0828 kr | 4237 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7526 kr - 0,7526 kr | 4000 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta