Insexställskruvar kan dras åt och lossas med en insexnyckel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5313 kr - 0,5313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4174 kr - 0,4174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4379 kr - 0,4379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4131 kr - 0,4131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,7184 kr - 0,7184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4302 kr - 0,4302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,6312 kr - 0,6312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9584 kr - 0,9584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4781 kr - 0,4781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,6018 kr - 0,6018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3887 kr - 0,3887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4651 kr - 0,4651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4387 kr - 0,4387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-40
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3791 kr - 0,3791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4707 kr - 0,4707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3887 kr - 0,3887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4643 kr - 0,4643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,6843 kr - 0,6843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4174 kr - 0,4174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8498 kr - 0,8498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta