Meny Sök

Ställbara mini-kompressionslås

I lager

Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagstyp Spärrmodell Hylsans höjd Monteringshålets längd Regelmaterial Höljets diameter Låsområde Köp
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
25.2 - 28.4 mm
202,6344 kr - 225,1495 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
16.0 - 19.2 mm
194,651 kr - 216,2789 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver verktyg
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
9.6 - 12.8 mm
194,651 kr - 216,2789 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver verktyg
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
12.8 - 16.0 mm
194,651 kr - 216,2789 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver verktyg
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
19.4 - 22.4 mm
201,20 kr - 223,5556 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
9.6 - 12.8 mm
202,6344 kr - 225,1495 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
19.2 - 22.4 mm
194,651 kr - 216,2789 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver verktyg
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
25.2 - 28.4 mm
206,1979 kr - 229,1087 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
25.2 - 28.4 mm
194,651 kr - 216,2789 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver verktyg
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
22.4 - 25.6 mm
202,6344 kr - 225,1495 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
12.8 - 16.0 mm
201,4638 kr - 223,8488 kr Fråga angående leveranstidhär
Rörformigt handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
22.4 - 25.6 mm
194,651 kr - 216,2789 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag som kräver verktyg
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
16.0 - 19.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
12.8 - 16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
9.6 - 12.8 mm
194,651 kr - 216,2789 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
22.4 - 25.6 mm
71,3811 kr - 111,0373 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
171,1638 kr - 239,6294 kr 37 I lager
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
171,1638 kr - 239,6294 kr 137 I lager
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
173,709 kr - 243,1926 kr 171 I lager
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
  • av 3
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 28.4 mm

20052416


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 19.2 mm

20052508

Prisintervall
225,1495 kr - 202,6344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Utan nyckel 12.8 mm

20052485

Prisintervall
216,2789 kr - 194,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver verktyg
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås, Mini Utan nyckel 16.0 mm

20052430

Prisintervall
216,2789 kr - 194,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver verktyg
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås, Mini Utan nyckel 22.4 mm

20052454

Prisintervall
216,2789 kr - 194,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver verktyg
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 12.8 mm

20052546

Prisintervall
223,5556 kr - 201,20 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 22.4 mm

20052515

Prisintervall
225,1495 kr - 202,6344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Utan nyckel 28.4 mm

20052478

Prisintervall
216,2789 kr - 194,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver verktyg
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 28.4 mm

20052539

Prisintervall
229,1087 kr - 206,1979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Utan nyckel 25.6 mm

20052461

Prisintervall
216,2789 kr - 194,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver verktyg
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 16.0 mm

20052492

Prisintervall
225,1495 kr - 202,6344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 25.6 mm

20052522

Prisintervall
223,8488 kr - 201,4638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Rörformigt handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
Kompressionslås, Mini Utan nyckel 19.2 mm

20052447

Prisintervall
216,2789 kr - 194,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver verktyg
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 16.0 mm

20052379


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 12.8 mm

20052423


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 25.6 mm

20052409

Prisintervall
216,2789 kr - 194,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20063542

Prisintervall
111,0373 kr - 71,3811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    22.4 - 25.6 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20123185

Prisintervall
239,6294 kr - 171,1638 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    19.2 - 22.4 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Kompressionslås, Mini 28.4 mm

20123208

Prisintervall
239,6294 kr - 171,1638 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    25.2 - 28.4 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    7907000090
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Kompressionslås, Mini 12.8 mm

20123215

Prisintervall
243,1926 kr - 173,709 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    9.6 - 12.8 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm