20052546
140409307E
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 223,5556 kr |
| 5 + | 201,20 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material, spärr | Rostfritt stål |
|---|---|
| Regelmaterial | Rostfritt stål |
| Spärrmodell | Compression Latch |
| Handtagstyp | Rörformigt handtag med nyckel |
| Nyckeltyp | Rörformig nyckel |
| Monteringshålets längd | 0.638 in |
| Monteringshålets längd | 16.2 mm |
| Låsområde | 0.378 - 0.504 in |
| Låsområde | 9.6 - 12.8 mm |
| Maximal kompression | 4.0 mm |
| Maximal kompression | 0.157 in |
| Hylsans höjd | 0.846 in |
| Hylsans höjd | 21.5 mm |
| Commodity Code | 7326909890 |
| Monteringshålets bredd | 0.531 in |
| Monteringshålets bredd | 13.5 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta