Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Spärrmodell | Hylsans höjd | Monteringshålets längd | Regelmaterial | Höljets diameter | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
| 202,6344 kr - 225,1495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 194,651 kr - 216,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 194,651 kr - 216,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 194,651 kr - 216,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
| 201,20 kr - 223,5556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 202,6344 kr - 225,1495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 194,651 kr - 216,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 206,1979 kr - 229,1087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 194,651 kr - 216,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 202,6344 kr - 225,1495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 201,4638 kr - 223,8488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 194,651 kr - 216,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
| 194,651 kr - 216,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 71,3811 kr - 111,0373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 171,1638 kr - 239,6294 kr | 37 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 171,1638 kr - 239,6294 kr | 137 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 173,709 kr - 243,1926 kr | 171 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm