10642504
1218224
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 20 - 99 | 162,1396 kr |
| 100 + | 154,003 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ytterdiameter | 69.9 mm |
|---|---|
| Ytterdiameter | 2.752 in |
| Innerdiameter | 1.374 in |
| Innerdiameter | 34.9 mm |
| Tjocklek | 0.134 in |
| Tjocklek | 3.4 mm |
| Belastad höjd | 0.165 in |
| Belastad höjd | 4.2 mm |
| Last i liggande läge | 14279.0 N |
| Last i liggande läge | 14279.0 N |
| Belastning vid maximal deformering | 9977.40 N |
| Belastning vid maximal deformering | 9977.40 N |
| Belastning vid minsta deformering | 7375.20 N |
| Belastning vid minsta deformering | 7375.20 N |
| Material | Kolstål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta