Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,3657 kr - 0,4514 kr 12475 I lager
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
1,3161 kr - 1,6248 kr 28996 I lager
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,4822 kr - 0,5953 kr 1670 I lager
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
1,2918 kr - 1,5949 kr 374 I lager
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,4239 kr - 0,5233 kr 2000 I lager
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,6546 kr - 0,8081 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,6338 kr - 0,7825 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
10218273 0,3106 kr - 0,3836 kr 1901 I lager
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,1834 kr - 0,1834 kr 3156 I lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,176 kr - 0,176 kr 11168 I lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,2411 kr - 0,2411 kr 1221 I lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,4586 kr - 0,4586 kr 1992 I lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,2529 kr - 0,2529 kr 3670 I lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
10628881 75,3002 kr - 83,4368 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
33,138 kr - 36,9844 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
83,2888 kr - 92,461 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
82,993 kr - 92,1651 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
92,313 kr - 102,5207 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
57.2 mm
2.8 mm
75,1523 kr - 83,2888 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
38,1679 kr - 42,3101 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
  • av 7
Fjäderbricka 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

10218297

Prisintervall
0,4514 kr - 0,3657 kr

Lagernivåer
12475 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    10.6 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Prisintervall
1,6248 kr - 1,3161 kr

Lagernivåer
28996 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    21.5 mm
  • Innerdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Prisintervall
0,5953 kr - 0,4822 kr

Lagernivåer
1670 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.4 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Prisintervall
1,5949 kr - 1,2918 kr

Lagernivåer
374 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    21.5 mm
  • Innerdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Prisintervall
0,5233 kr - 0,4239 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.3 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

10218310

Prisintervall
0,8081 kr - 0,6546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.4 mm
  • Innerdiameter
    6.7 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Prisintervall
0,7825 kr - 0,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    16.8 mm
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Prisintervall
0,3836 kr - 0,3106 kr

Lagernivåer
1901 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stål

10240045

Prisintervall
0,1834 kr - 0,1834 kr

Lagernivåer
3156 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stål

10240038

Prisintervall
0,176 kr - 0,176 kr

Lagernivåer
11168 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    5.6 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stål

10240052

Prisintervall
0,2411 kr - 0,2411 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.8 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stål

10240076

Prisintervall
0,4586 kr - 0,4586 kr

Lagernivåer
1992 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stål

10240069

Prisintervall
0,2529 kr - 0,2529 kr

Lagernivåer
3670 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.9 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Belleville-bricka 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Kolstål

10628881

Prisintervall
83,4368 kr - 75,3002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    47.6 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    3.2 mm
  • Belastad höjd
    3.6 mm
  • Last i liggande läge
    13812.0 N
Belleville-bricka ASTM 19.2 mm 38.1 mm Kolstål

10444221

Prisintervall
36,9844 kr - 33,138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastad höjd
    2.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2513.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Kolstål

10629628

Prisintervall
92,461 kr - 83,2888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    3.6 mm
  • Belastad höjd
    4.1 mm
  • Last i liggande läge
    21458.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Kolstål

10639177

Prisintervall
92,1651 kr - 82,993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    2.6 mm
  • Belastad höjd
    3.2 mm
  • Last i liggande läge
    8105.0 N
Belleville-bricka 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Kolstål

10642825

Prisintervall
102,5207 kr - 92,313 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    28.6 mm
  • Tjocklek
    2.8 mm
  • Belastad höjd
    3.5 mm
  • Last i liggande läge
    12366.0 N
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Kolstål

10639221

Prisintervall
83,2888 kr - 75,1523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    5605.0 N
Belleville-bricka ASTM 22.2 mm 44.5 mm Kolstål

10444238

Prisintervall
42,3101 kr - 38,1679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    44.5 mm
  • Innerdiameter
    22.2 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1699.0 N