Meny Sök

Spärrnitar

I lager

Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.

Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.

När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.


  • Brandsäkerhet: UL94 V2
  • Finns med och utan skåror
  • ‌Användningstemperatur: -40 C upp till 85 C
  • Material: polykarbonat (PC), nylon 6/6, polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, grå, röd, transparent, vit och gul


Serienummer: SR5740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvudform Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,6972 kr - 2,1746 kr 40975 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 11160 I lager
Svart
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 4870 I lager
Gul
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 8500 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 26442 I lager
Svart
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 22800 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 34470 I lager
Svart
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 21998 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 28412 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 5500 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 14000 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 6976 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 31101 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 34378 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 46097 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 65507 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 52929 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 45893 I lager
Gul
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 51443 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 60929 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
  • av 6
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10067079

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
40975 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Svart

10067116

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
11160 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gul

10067154

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
4870 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Grå

10067024

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Svart

10067062

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
26442 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Röd

10067109

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
22800 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
N/A;20.2 mm;34.4 mm;(PT)

10067161

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
34470 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Nittyp
    Spärrnitar
  • Nitens huvudform
    Rund
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Röd

10067208

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
21998 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Grå

10067086

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
28412 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10067123

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Blå

10067093

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Grå

10067130

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
6976 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Röd

10066997

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
31101 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Blå

10067031

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
34378 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Röd

10067048

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
46097 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Grå

10066973

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
65507 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10067017

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
52929 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gul

10067055

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
45893 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Röd

10067147

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
51443 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Grå

10067185

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
60929 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm