10067055
096131013201
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 2,1113 kr |
| 1000 + | 1,6478 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.0 - 7.2 mm |
|---|---|
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.276 - 0.283 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.504 - 0.807 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 12.8 - 20.5 mm |
| Ankarlängd | 12.4 mm |
| Ankarlängd | 0.488 in |
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 1.7 mm |
| Huvudets höjd | 0.067 in |
| Nittyp | Spärrnitar |
| Nitens huvudform | Rund |
| Färg | Gul |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta