Meny Sök

Spärrnitar

I lager

Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.

Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.

När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.


  • Brandsäkerhet: UL94 V2
  • Finns med och utan skåror
  • ‌Användningstemperatur: -40 C upp till 85 C
  • Material: polykarbonat (PC), nylon 6/6, polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, grå, röd, transparent, vit och gul


Serienummer: SR5740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvudform Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,3999 kr - 1,79 kr 8493 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 30898 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 23000 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 109550 I lager
Svart
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 46097 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 22800 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 51443 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 4870 I lager
Gul
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
1,8345 kr - 2,3817 kr 11500 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 45893 I lager
Gul
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 14000 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 13712 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
1,8345 kr - 2,3817 kr 62500 I lager
Gul
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 39975 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 57935 I lager
Svart
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
1,3999 kr - 1,79 kr 527 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
1,3999 kr - 1,79 kr 44724 I lager
Svart
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 61929 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 6976 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 45412 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
  • av 6
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Blå

10066867

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
8493 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Grå

10066911

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
30898 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10066966

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Svart

10067000

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
109550 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Röd

10067048

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
46097 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Röd

10067109

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
22800 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Röd

10067147

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
51443 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gul

10067154

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
4870 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Blå

10067192

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8345 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gul

10067055

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
45893 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Blå

10067093

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10067178

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
13712 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gul

10067215

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8345 kr

Lagernivåer
62500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10067079

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
39975 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Svart

10067116

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
57935 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Grå

10066850

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
527 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Svart

10066898

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
44724 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10067017

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
61929 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Grå

10067130

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
6976 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Grå

10067086

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
45412 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm