Meny Sök

Spärrnitar

I lager

Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.

Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.

När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.


  • Brandsäkerhet: UL94 V2
  • Finns med och utan skåror
  • ‌Användningstemperatur: -40 C upp till 85 C
  • Material: polykarbonat (PC), nylon 6/6, polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, grå, röd, transparent, vit och gul


Serienummer: SR5740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvudform Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
0,8178 kr - 1,0096 kr 990 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.7 mm
Slät
9.5 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
34.9 mm
11.1 - 19.1 mm
11.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.7 mm
Slät
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
0,4412 kr - 0,5448 kr 17000 I lager
Svart
Nylon 6/6
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
0,5548 kr - 0,685 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
1,5681 kr - 1,5681 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,4705 kr - 2,4705 kr 3000 I lager
Vit
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,6037 kr - 2,6037 kr 7355 I lager
Vit
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,6864 kr - 1,6864 kr 11358 I lager
Svart
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,367 kr - 2,367 kr 13359 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,7157 kr - 1,9011 kr 11000 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
1,7308 kr - 1,7308 kr 15495 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,5829 kr - 1,5829 kr 998 I lager
Svart
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
  • av 6
N/A Svart 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10365793

Prisintervall
1,0096 kr - 0,8178 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Spärrnitar 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10419519


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10236246


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Spärrnitar 0.343 in 12.7 mm (PT) Nylon 6/6 Naturfärgad

10412206


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Spärrnitar 8.7 mm 12.7 mm Nylon Svart

10420133


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
Trycknit 11.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10233153


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    11.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    11.1 - 19.1 mm
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    34.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Spärrnitar 5.5 mm 7.5 mm Nylon Svart

10423820


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
Trycknit 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10580004


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankarlängd
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Trycknit 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10541890


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    11.1 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankarlängd
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Spärrnitar 5.5 mm 7.5 mm Nylon Naturfärgad

10421147


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A Svart 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10365762

Prisintervall
0,5448 kr - 0,4412 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Färg
    Svart
N/A Naturfärgad 8.8 mm 12.7 mm (PT)

10365786

Prisintervall
0,685 kr - 0,5548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Vit

10106570

Prisintervall
1,5681 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106716

Prisintervall
2,4705 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106754

Prisintervall
2,6037 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
7355 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankarlängd
    20.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106624

Prisintervall
1,6864 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
11358 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106662

Prisintervall
2,367 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
13359 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A Svart 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000755

Prisintervall
1,9011 kr - 1,7157 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
Monteringsklämma 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Svart

10106532

Prisintervall
1,7308 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
15495 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankarlängd
    20.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Svart

10106587

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm