10106532
8100700001VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,7308 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.197 - 0.315 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.787 - 1.339 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 20.0 - 34.0 mm |
| Ankarlängd | 20.0 mm |
| Ankarlängd | 0.787 in |
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Huvudets höjd | 0.118 in |
| Huvudets höjd | 3.0 mm |
| Nittyp | Spärrnitar |
| Nitens huvudform | Rund |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta