Meny Sök

Spärrnitar

I lager

Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.

Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.

När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.


  • Brandsäkerhet: UL94 V2
  • Finns med och utan skåror
  • ‌Användningstemperatur: -40 C upp till 85 C
  • Material: polykarbonat (PC), nylon 6/6, polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, grå, röd, transparent, vit och gul


Serienummer: SR5740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvudform Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
1,4054 kr - 1,8196 kr 29728 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
2,3817 kr - 2,3817 kr 5337 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
2,5593 kr - 2,5593 kr 3664 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,722 kr - 2,722 kr 3098 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
3,4765 kr - 3,4765 kr 1850 I lager
Vit
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
1,9253 kr - 1,9907 kr 1021200 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
2,0069 kr - 2,0885 kr 1000 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
1,7469 kr - 2,1566 kr 5100 I lager
Svart
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
1,6717 kr - 1,6717 kr 2000 I lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,5452 kr - 1,903 kr 3500 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
1,5452 kr - 1,903 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
1,5829 kr - 1,5829 kr 5000 I lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
1,6568 kr - 1,6568 kr 1318 I lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,5829 kr - 1,7604 kr 3050 I lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
  • av 6
Trycknit 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10541890


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    11.1 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankarlängd
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Spärrnitar 5.5 mm 7.5 mm Nylon Naturfärgad

10421147


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
Spärrnitar 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10419519


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Färg
    Svart
Spärrnitar 0.343 in 12.7 mm (PT) Nylon 6/6 Naturfärgad

10412206


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Spärrnitar 5.5 mm 7.5 mm Nylon Svart

10423820


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankarlängd
    16.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10066904

Prisintervall
1,8196 kr - 1,4054 kr

Lagernivåer
29728 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Prisintervall
2,3817 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
5337 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Prisintervall
2,5593 kr - 2,5593 kr

Lagernivåer
3664 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106761

Prisintervall
2,722 kr - 2,722 kr

Lagernivåer
3098 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Prisintervall
3,4765 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
1850 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankarlängd
    16.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
N/A Svart 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000779

Prisintervall
1,9907 kr - 1,9253 kr

Lagernivåer
1021200 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A Svart 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000816

Prisintervall
2,0885 kr - 2,0069 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankarlängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A Svart 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000854

Prisintervall
2,1566 kr - 1,7469 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A Transparent 20.0 mm 34.0 mm (PT)

10144282

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankarlängd
    20.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A Naturfärgad 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000823

Prisintervall
1,903 kr - 1,5452 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A Naturfärgad 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000861

Prisintervall
1,903 kr - 1,5452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10144268

Prisintervall
1,6568 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
1318 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Prisintervall
1,7604 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
3050 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm