Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Handtagsradie | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 773,5008 kr - 773,5008 kr | 8 I lager |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 33,8102 kr - 37,3434 kr | 8 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 39,7009 kr - 42,8013 kr | 225 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 38,7783 kr - 42,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 39,2896 kr - 43,2322 kr | 178 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 41,3891 kr - 43,5427 kr | 157 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 33,8102 kr - 37,3434 kr | 582 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 39,1162 kr - 42,8013 kr | 111 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 39,4932 kr - 42,8013 kr | 302 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 39,9566 kr - 43,2322 kr | 118 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 34,0476 kr - 36,9125 kr | 38 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 33,4593 kr - 36,9125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 33,7384 kr - 37,3434 kr | 20 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 38,7783 kr - 42,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta