Meny Sök

Spännhandtag - Avsmalnande handtag/gängad bult

I lager

Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
39 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stommens höjd Gängstorlek Fotdiameter Köp
37,8404 kr - 39,7296 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M6
12.0 mm
46,5845 kr - 52,4819 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0 mm
M10
19.0 mm
47,5001 kr - 60,6257 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0 mm
M10
19.0 mm
10259313 40,0372 kr - 40,7905 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
M8
15.0 mm
38,9356 kr - 41,3095 kr 202 I lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
41,1503 kr - 56,7046 kr 369 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
38,5643 kr - 40,5033 kr 2054 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
73,5379 kr - 192,7354 kr 1660 I lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
36,244 kr - 36,9221 kr 712 I lager
26.0 mm
M6
12.0 mm
194,8637 kr - 194,8637 kr 94 I lager
M8
13.5 mm
246,713 kr - 262,902 kr 40 I lager
M10
15.7 mm
342,4291 kr - 342,4291 kr 80 I lager
M12
18.5 mm
276,4797 kr - 276,4797 kr 50 I lager
M10
15.7 mm
361,9751 kr - 361,9751 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
22.7 mm
197,5495 kr - 197,5495 kr 21 I lager
M8
13.5 mm
322,4354 kr - 322,4354 kr 40 I lager
M12
18.5 mm
67,3633 kr - 102,8525 kr 180 I lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
61,5262 kr - 107,3768 kr 550 I lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
37,393 kr - 38,6297 kr 1620 I lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
36,9082 kr - 38,0073 kr 8332 I lager
26.0 mm
M6
12.0 mm
  • av 2
Spännhandtag Gängad pinnbult M6 20.0 mm Nylon Orange

10259290

Prisintervall
39,7296 kr - 37,8404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M10 40.0 mm Nylon Orange

10259337

Prisintervall
52,4819 kr - 46,5845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Stommens höjd
    46.0 mm
  • Handtagslängd
    83.0 mm
Spännhandtag 83.0 mm Gängad pinnbult M10 30.0 mm Svart

10260456

Prisintervall
60,6257 kr - 47,5001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Stommens höjd
    46.0 mm
  • Handtagslängd
    83.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M8 40.0 mm Nylon Orange

10259313

Prisintervall
40,7905 kr - 40,0372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M5 20.0 mm Svart

10260418

Prisintervall
41,3095 kr - 38,9356 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 30.0 mm Svart

10260432

Prisintervall
56,7046 kr - 41,1503 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 10.0 mm Svart

10261200

Prisintervall
40,5033 kr - 38,5643 kr

Lagernivåer
2054 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 104.0 mm Gängad pinnbult M12 50.0 mm Svart

10261248

Prisintervall
192,7354 kr - 73,5379 kr

Lagernivåer
1660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    51.0 mm
  • Handtagslängd
    104.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M6 10.0 mm Svart

10261453

Prisintervall
36,9221 kr - 36,244 kr

Lagernivåer
712 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Svart

10275085

Prisintervall
194,8637 kr - 194,8637 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    13.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 32.0 mm Svart

10275122

Prisintervall
262,902 kr - 246,713 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    15.7 mm
  • Handtagslängd
    78.0 mm
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 50.0 mm Svart

10275160

Prisintervall
342,4291 kr - 342,4291 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    18.5 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 40.0 mm Svart

10275139

Prisintervall
276,4797 kr - 276,4797 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    15.7 mm
  • Handtagslängd
    78.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 108.0 mm Gängad pinnbult M12 63.0 mm Svart

10275177

Prisintervall
361,9751 kr - 361,9751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    22.7 mm
  • Handtagslängd
    108.0 mm
  • Gängans längd
    63.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 32.0 mm Svart

10275092

Prisintervall
197,5495 kr - 197,5495 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    13.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 40.0 mm Svart

10275153

Prisintervall
322,4354 kr - 322,4354 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    18.5 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 104.0 mm Gängad pinnbult M12 35.0 mm Svart

10260470

Prisintervall
102,8525 kr - 67,3633 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    51.0 mm
  • Handtagslängd
    104.0 mm
Spännhandtag 104.0 mm Gängad pinnbult M12 20.0 mm Svart

10261231

Prisintervall
107,3768 kr - 61,5262 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    51.0 mm
  • Handtagslängd
    104.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M5 25.0 mm Svart

10261446

Prisintervall
38,6297 kr - 37,393 kr

Lagernivåer
1620 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M6 25.0 mm Svart

10261477

Prisintervall
38,0073 kr - 36,9082 kr

Lagernivåer
8332 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm