Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5188 kr - 0,6404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 4,0648 kr - 4,0648 kr | 200 I lager |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 6,2097 kr - 6,2097 kr | 46195 I lager |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,2171 kr - 1,2171 kr | 3468 I lager |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,4705 kr - 5,4736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,7682 kr - 0,9484 kr | 4000 I lager |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,2506 kr - 1,544 kr | 4800 I lager |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4278 kr - 0,5281 kr | 2905 I lager |
0.195 in
4.95 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 1,0096 kr - 1,2464 kr | 8806 I lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6029 kr - 0,7442 kr | 41018 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,1611 kr - 1,4335 kr | 36650 I lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,7229 kr - 2,1271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 2185 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,9615 kr - 0,9615 kr | 10082 I lager |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 8,1451 kr - 8,1451 kr | 500 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,9453 kr - 1,4941 kr | 1126 I lager |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,4705 kr - 5,4736 kr | 2600 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,5797 kr - 2,5797 kr | 90093 I lager |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,4705 kr - 5,4736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 2020 I lager |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta