Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
2,7683 kr - 2,7683 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
5,5624 kr - 5,5624 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,6349 kr - 1,6349 kr 1000 I lager
14.7 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
7,6557 kr - 7,6557 kr 3618 I lager
38.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,1513 kr - 1,1513 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Svart
1.57 mm
Polyamid 66
6.0 mm
0,8314 kr - 0,8314 kr 27000 I lager
14.7 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
8.0 mm
1,108 kr - 1,108 kr 127 I lager
18.2 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
3,8981 kr - 3,8981 kr 2000 I lager
12.0 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.6 mm
2,5797 kr - 2,5797 kr 90593 I lager
15.0 mm
Svart
3.0 mm
Polyamid 66
9.0 mm
0,8989 kr - 1,1924 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
1.57 mm
Polyamid 66
7.9 mm
0,9615 kr - 0,9615 kr 10082 I lager
19.8 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
8,1451 kr - 8,1451 kr 500 I lager
46.0 mm
53.1 mm
132.6 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
18.3 mm
4,9218 kr - 4,9218 kr 26300 I lager
30.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
13,6842 kr - 13,6842 kr 176 I lager
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,5137 kr - 1,5137 kr 12997 I lager
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
5.9 mm
1,5137 kr - 1,5137 kr 7997 I lager
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
2,3206 kr - 2,3206 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
5,0298 kr - 5,0298 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,8433 kr - 2,8433 kr 9800 I lager
30.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,3277 kr - 4,3277 kr 9446 I lager
37.3 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112342

Prisintervall
2,7683 kr - 2,7683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    28.6 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021507

Prisintervall
5,5624 kr - 5,5624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112236

Prisintervall
1,6349 kr - 1,6349 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10316269

Prisintervall
7,6557 kr - 7,6557 kr

Lagernivåer
3618 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021392

Prisintervall
1,1513 kr - 1,1513 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    1.57 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10074206

Prisintervall
0,8314 kr - 0,8314 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10074244

Prisintervall
1,108 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10316207

Prisintervall
3,8981 kr - 3,8981 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    6.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10316214

Prisintervall
2,5797 kr - 2,5797 kr

Lagernivåer
90593 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112212

Prisintervall
1,1924 kr - 0,8989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    1.57 mm
  • Total diameter
    7.9 mm
  • Total höjd
    7.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10074220

Prisintervall
0,9615 kr - 0,9615 kr

Lagernivåer
10082 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    19.8 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Svart

10258910

Prisintervall
8,1451 kr - 8,1451 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    53.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    132.6 mm
  • Total höjd
    18.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    46.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021439

Prisintervall
4,9218 kr - 4,9218 kr

Lagernivåer
26300 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    30.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021484

Prisintervall
13,6842 kr - 13,6842 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Svart

10259085

Prisintervall
1,5137 kr - 1,5137 kr

Lagernivåer
12997 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    7.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    14.3 mm
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    5.5 mm
Genomföring med snäppfäste 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Svart

10259122

Prisintervall
1,5137 kr - 1,5137 kr

Lagernivåer
7997 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    21.8 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.9 mm
Genomföring med snäppfäste 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Svart

10262016

Prisintervall
2,3206 kr - 2,3206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.5 mm
Genomföring med snäppfäste 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Svart

10380659

Prisintervall
5,0298 kr - 5,0298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    27.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    22.2 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021415

Prisintervall
2,8433 kr - 2,8433 kr

Lagernivåer
9800 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    30.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021453

Prisintervall
4,3277 kr - 4,3277 kr

Lagernivåer
9446 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66