Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0576 kr - 1,3057 kr | 994 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6509 kr - 0,9305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6509 kr - 0,9305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5719 kr - 0,7061 kr | 2994 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6686 kr - 0,9541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6982 kr - 0,9971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,123 kr - 1,3865 kr | 4000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1445 kr - 2,6475 kr | 27765 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5617 kr - 0,6934 kr | 32731 I lager |
0.272 in
6.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,0853 kr - 1,3398 kr | 2000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,4114 kr - 2,9771 kr | 84 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,2712 kr - 1,5694 kr | 500 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,7743 kr - 2,1905 kr | 4916 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 6,5974 kr - 8,1449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.709 in
68.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 13,4524 kr - 16,6079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.161 in
80.3 mm
|
Svart
|
0.248 in
6.3 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,6512 kr - 0,804 kr | 1974 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6509 kr - 0,9305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
0.067 in
1.7 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,3022 kr - 1,3022 kr | 241 I lager |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3635 kr - 1,3635 kr | 25 I lager |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 3,235 kr - 3,235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyamid 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta