Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1217 kr - 1,1217 kr | 2408 I lager |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,2338 kr - 5,4736 kr | 396 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 2020 I lager |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,092 kr - 2,092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 6,7831 kr - 6,7831 kr | 400 I lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,6349 kr - 1,6349 kr | 1000 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 27000 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,8981 kr - 3,8981 kr | 2000 I lager |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 10,6565 kr - 10,6565 kr | 500 I lager |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,9453 kr - 1,4941 kr | 1126 I lager |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 2185 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 19071 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,1633 kr - 1,1633 kr | 1000 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,2171 kr - 1,2171 kr | 2968 I lager |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,4705 kr - 5,4736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 8,1451 kr - 8,1451 kr | 1583 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 2,5797 kr - 2,5797 kr | 90093 I lager |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,4705 kr - 5,4736 kr | 2600 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,9615 kr - 0,9615 kr | 10082 I lager |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,2011 kr - 2,2011 kr | 2064 I lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm