Meny Sök

Snabbspännare med tryck/drag-funktion

I lager

Grundmodellen av snabbspännaren med tryck- och dragfunktion håller material på plats med hjälp av en kolvmekanism för positiv, linjär funktion. Den låga profilen används vid klämning av sidor eller ändar i tillämpningar med höjdbegränsningar.

Serienummer: SR5448

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Låsmekanism Typ av montage Maximal hållkraft Spel, kolv Köp
160,5956 kr - 160,5956 kr 80 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
2.90 kN
784,0847 kr - 784,0847 kr 50 I lager
Stål
Locking
Flanged Base
6.90 kN
168,7967 kr - 168,7967 kr 300 I lager
Stål
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
356,6947 kr - 356,6947 kr 40 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
138,7953 kr - 138,7953 kr 389 I lager
Stål
Non-Locking
Front Mount
157,3775 kr - 157,3775 kr 60 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
1.00 kN
455,6265 kr - 455,6265 kr 60 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
10.80 kN
701,5549 kr - 701,5549 kr 50 I lager
Stål
Locking
Flanged Base
25.50 kN
654,5285 kr - 654,5285 kr 50 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
439,2243 kr - 439,2243 kr 60 I lager
Stål
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
182,8111 kr - 182,8111 kr 19 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
48,0645 kr - 48,0645 kr 200 I lager
Stål
Locking
Flanged Base
1.30 kN
  • av 3
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Stål

20510084

Prisintervall
160,5956 kr - 160,5956 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    2.90 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Stål

20510152

Prisintervall
784,0847 kr - 784,0847 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    6.90 kN
  • Låsmekanism
    Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Stål

20510190

Prisintervall
168,7967 kr - 168,7967 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Front Mount
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    180
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Stål

20510251

Prisintervall
356,6947 kr - 356,6947 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    5.90 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    181
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Stål

20571689

Prisintervall
138,7953 kr - 138,7953 kr

Lagernivåer
389 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Front Mount
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    180
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Stål

20510077

Prisintervall
157,3775 kr - 157,3775 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    1.00 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    184
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Stål

20510091

Prisintervall
455,6265 kr - 455,6265 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    10.80 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    135
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Stål

20510138

Prisintervall
701,5549 kr - 701,5549 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    25.50 kN
  • Låsmekanism
    Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    130
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Stål

20510145

Prisintervall
654,5285 kr - 654,5285 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    6.90 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    182
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Stål

20510183

Prisintervall
439,2243 kr - 439,2243 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Front Mount
  • Maximal hållkraft
    3.40 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    180
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Stål

20510244

Prisintervall
182,8111 kr - 182,8111 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    1.33 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Stål

20510282

Prisintervall
48,0645 kr - 48,0645 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    101.0 mm
  • Hållkraft
    498.2 N
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Maximal hållkraft
    1.30 kN