Meny Sök

Snabbspännare med tryck/drag-funktion

I lager

Grundmodellen av snabbspännaren med tryck- och dragfunktion håller material på plats med hjälp av en kolvmekanism för positiv, linjär funktion. Den låga profilen används vid klämning av sidor eller ändar i tillämpningar med höjdbegränsningar.

Serienummer: SR5448

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Låsmekanism Typ av montage Maximal hållkraft Spel, kolv Köp
958,3833 kr - 958,3833 kr 34 I lager
Stål
Locking
Flanged Base
1 377,8836 kr - 1 377,8836 kr 13 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
432,1653 kr - 432,1653 kr 47 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
266,9175 kr - 266,9175 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
Non-Locking
Flanged Base
279,5015 kr - 297,7354 kr 34 I lager
Rostfritt stål
Flanged
306,6474 kr - 326,5645 kr 22 I lager
Rostfritt stål
Through Hole
630,3374 kr - 630,3374 kr 1 I lager
Rostfritt stål
Through Hole
134,5801 kr - 143,4244 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
Flanged
314,1321 kr - 314,1321 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
Locking
Flanged Base
269,2858 kr - 269,2858 kr Fråga angående leveranstidhär
304 Rostfritt stål
Non-Locking
Flanged Base
581,6532 kr - 581,6532 kr 46 I lager
304 Rostfritt stål
Locking
Flanged Base
525,5951 kr - 525,5951 kr 60 I lager
Stål
Locking
Flanged Base
3.90 kN
127,2722 kr - 127,2722 kr 80 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
511,373 kr - 511,373 kr 50 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
15.00 kN
896,6158 kr - 896,6158 kr 50 I lager
Stål
Locking
Flanged Base
44.10 kN
188,417 kr - 188,417 kr 4 I lager
Stål
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
157,066 kr - 157,066 kr 51 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
157,3775 kr - 157,3775 kr 60 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
1.00 kN
455,6265 kr - 455,6265 kr 60 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
10.80 kN
701,5549 kr - 701,5549 kr 50 I lager
Stål
Locking
Flanged Base
25.50 kN
  • av 3
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Stål

10349984

Prisintervall
958,3833 kr - 958,3833 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    179.0 mm
  • Hållkraft
    800.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Locking
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Stål

10349885

Prisintervall
1 377,8836 kr - 1 377,8836 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    313.0 mm
  • Hållkraft
    2600.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Stål

10349861

Prisintervall
432,1653 kr - 432,1653 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Hållkraft
    800.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Stål

10349823

Prisintervall
266,9175 kr - 266,9175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    122.0 mm
  • Hållkraft
    300.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 99.0 lbf Med fläns

10390337

Prisintervall
297,7354 kr - 279,5015 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    67.6 mm
  • Hållkraft
    440.4 N
  • Typ av montage
    Flanged
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 200.0 lbf Genomgående hål

10390139

Prisintervall
326,5645 kr - 306,6474 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    63.8 mm
  • Hållkraft
    889.6 N
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 700.0 lbf Genomgående hål

10390177

Prisintervall
630,3374 kr - 630,3374 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    167.5 mm
  • Hållkraft
    3113.8 N
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 99.0 lbf Med fläns

10390122

Prisintervall
143,4244 kr - 134,5801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    68.0 mm
  • Hållkraft
    440.4 N
  • Typ av montage
    Flanged
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Stål

10349991

Prisintervall
314,1321 kr - 314,1321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    123.0 mm
  • Hållkraft
    325.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN 304 Rostfritt stål

10350034

Prisintervall
269,2858 kr - 269,2858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    79.5 mm
  • Hållkraft
    150.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN 304 Rostfritt stål

10350072

Prisintervall
581,6532 kr - 581,6532 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    123.0 mm
  • Hållkraft
    325.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Locking
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Stål

20510237

Prisintervall
525,5951 kr - 525,5951 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    3.90 kN
  • Låsmekanism
    Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    175
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Stål

20510046

Prisintervall
127,2722 kr - 127,2722 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    1.30 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    183
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Stål

20510114

Prisintervall
511,373 kr - 511,373 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    15.00 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    135
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Stål

20510176

Prisintervall
896,6158 kr - 896,6158 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    44.10 kN
  • Låsmekanism
    Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    131
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Stål

20510206

Prisintervall
188,417 kr - 188,417 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Front Mount
  • Maximal hållkraft
    1.00 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Stål

20510213

Prisintervall
157,066 kr - 157,066 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    180
Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Stål

20510077

Prisintervall
157,3775 kr - 157,3775 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    1.00 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    184
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Stål

20510091

Prisintervall
455,6265 kr - 455,6265 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    10.80 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    135
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Stål

20510138

Prisintervall
701,5549 kr - 701,5549 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Maximal hållkraft
    25.50 kN
  • Låsmekanism
    Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    130