Meny Sök

Snabbspännare med tryck/drag-funktion

I lager

Grundmodellen av snabbspännaren med tryck- och dragfunktion håller material på plats med hjälp av en kolvmekanism för positiv, linjär funktion. Den låga profilen används vid klämning av sidor eller ändar i tillämpningar med höjdbegränsningar.

Serienummer: SR5448

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Låsmekanism Typ av montage Maximal hållkraft Spel, kolv Köp
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
Through Hole
134,5801 kr - 143,4244 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
Flanged
508,1585 kr - 541,4989 kr 3 I lager
Rostfritt stål
Flanged
604,4811 kr - 604,4811 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
Through Hole
226,3589 kr - 241,2114 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
Flanged
306,6474 kr - 326,5645 kr 22 I lager
Rostfritt stål
Through Hole
279,5015 kr - 297,7354 kr 34 I lager
Rostfritt stål
Flanged
630,3374 kr - 630,3374 kr 1 I lager
Rostfritt stål
Through Hole
266,9175 kr - 266,9175 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
Non-Locking
Flanged Base
228,0727 kr - 228,0727 kr 25 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
480,1259 kr - 480,1259 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
Locking
Flanged Base
432,1653 kr - 432,1653 kr 47 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
211,9821 kr - 211,9821 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
Non-Locking
Flanged Base
459,9866 kr - 459,9866 kr 60 I lager
Stål
Locking
Flanged Base
442,5464 kr - 442,5464 kr Fråga angående leveranstidhär
304 Rostfritt stål
Non-Locking
Flanged Base
983,5056 kr - 983,5056 kr Fråga angående leveranstidhär
304 Rostfritt stål
Locking
Flanged Base
958,3833 kr - 958,3833 kr 34 I lager
Stål
Locking
Flanged Base
331,4685 kr - 331,4685 kr 8 I lager
Stål
Non-Locking
Flanged Base
500,4728 kr - 500,4728 kr 28 I lager
Stål
Locking
Flanged Base
314,1321 kr - 314,1321 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
Locking
Flanged Base
  • av 3
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 200.0 lbf Genomgående hål

10390344


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    229.0 mm
  • Hållkraft
    889.6 N
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 99.0 lbf Med fläns

10390122

Prisintervall
143,4244 kr - 134,5801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    68.0 mm
  • Hållkraft
    440.4 N
  • Typ av montage
    Flanged
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 700.0 lbf Med fläns Stål; PVC

10390160

Prisintervall
541,4989 kr - 508,1585 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    153.0 mm
  • Hållkraft
    3113.8 N
  • Typ av montage
    Flanged
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 300.0 lbf Genomgående hål

10390351

Prisintervall
604,4811 kr - 604,4811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hållkraft
    1334.5 N
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsrörelse
    185
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 300.0 lbf Med fläns Stål; PVC

10390146

Prisintervall
241,2114 kr - 226,3589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    139.8 mm
  • Hållkraft
    1334.5 N
  • Typ av montage
    Flanged
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 200.0 lbf Genomgående hål

10390139

Prisintervall
326,5645 kr - 306,6474 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    63.8 mm
  • Hållkraft
    889.6 N
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 99.0 lbf Med fläns

10390337

Prisintervall
297,7354 kr - 279,5015 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    67.6 mm
  • Hållkraft
    440.4 N
  • Typ av montage
    Flanged
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 700.0 lbf Genomgående hål

10390177

Prisintervall
630,3374 kr - 630,3374 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    167.5 mm
  • Hållkraft
    3113.8 N
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Stål

10349823

Prisintervall
266,9175 kr - 266,9175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    122.0 mm
  • Hållkraft
    300.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Stål

10349847

Prisintervall
228,0727 kr - 228,0727 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    139.0 mm
  • Hållkraft
    150.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Stål

10349960

Prisintervall
480,1259 kr - 480,1259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    121.0 mm
  • Hållkraft
    300.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Stål

10349861

Prisintervall
432,1653 kr - 432,1653 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Hållkraft
    800.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 39.0 mm 1.00 kN Stål

10349908

Prisintervall
211,9821 kr - 211,9821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    85.0 mm
  • Hållkraft
    100.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Stål

10350010

Prisintervall
459,9866 kr - 459,9866 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    168.5 mm
  • Hållkraft
    900.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN 304 Rostfritt stål

10350058

Prisintervall
442,5464 kr - 442,5464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Hållkraft
    350.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN 304 Rostfritt stål

10350096

Prisintervall
983,5056 kr - 983,5056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    168.5 mm
  • Hållkraft
    900.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Stål

10349984

Prisintervall
958,3833 kr - 958,3833 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    179.0 mm
  • Hållkraft
    800.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Stål

10349854

Prisintervall
331,4685 kr - 331,4685 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    111.0 mm
  • Hållkraft
    200.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Stål

10349977

Prisintervall
500,4728 kr - 500,4728 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    153.0 mm
  • Hållkraft
    600.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Stål

10349991

Prisintervall
314,1321 kr - 314,1321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    123.0 mm
  • Hållkraft
    325.0 kg
  • Typ av montage
    Flanged Base
  • Handtagets rörelse
    Push Pull
  • Låsmekanism
    Locking