Meny Sök

Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 300.0 lbf Genomgående hål

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits M8 spindle threads to hold materials in place with 175.0 kg | 385.8 lbs of force. The low profile clamp uses a Reverse Action to prevent slippage and movement.
Essentra artikelnummer:

10390351

Tillverkarens artikelnummer:

493811

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 604,4811 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hållkraft 1334.5 N
Typ av montage Through Hole
Handtagets rörelse Push Pull
Basmaterial Rostfritt stål
Handtagsrörelse 185
Handtagsfärg Röd
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss