Meny Sök

Kåpa, hatt SAE 15.8 mm LDPE - PCR Grön

Essentra artikelnummer:

20750046

Tillverkarens artikelnummer:

20750046

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 3999 1,0586 kr
4000 - 19999 0,7561 kr
20000 + 0,6805 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

423,44 kr

400 x 1,0586 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 15.6 mm
h 25.5 mm
H 41.5 mm
Gängstandard SAE
Gängstorlek 15.8 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss