Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.
Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1181
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | d2 | d1 | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
| 8,2356 kr - 8,2356 kr | 6250 I lager |
3/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 7,9656 kr - 7,9656 kr | 56 I lager |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 12,205 kr - 12,205 kr | 135 I lager |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | 130 I lager |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 15,1212 kr - 15,1212 kr | 430 I lager |
1 in
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 12,205 kr - 12,205 kr | 787 I lager |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 7,9656 kr - 7,9656 kr | 485 I lager |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 15,1212 kr - 15,1212 kr | 295 I lager |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 8,2356 kr - 8,2356 kr | 100 I lager |
3/8 in
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 7,9656 kr - 7,9656 kr | 228 I lager |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 15,1212 kr - 15,1212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 12,205 kr - 12,205 kr | 173 I lager |
3/4 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 900 I lager |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | 479 I lager |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 8,7622 kr - 8,7622 kr | 672 I lager |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 12,205 kr - 12,205 kr | 400 I lager |
3/4 in
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
ISO A