Meny Sök

Snabblossningslock

I lager

Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

  • Utformad för att sitta kvar på slangen.
  • Skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständiga.
Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1181

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d2 d1 Gängstandard Köp
8,7622 kr - 8,7622 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
8,2356 kr - 8,2356 kr 100 I lager
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
7,9656 kr - 7,9656 kr 485 I lager
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
15,1212 kr - 15,1212 kr 430 I lager
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
12,205 kr - 12,205 kr 787 I lager
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
8,2356 kr - 8,2356 kr 6250 I lager
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 56 I lager
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
15,1212 kr - 15,1212 kr 295 I lager
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
15,1212 kr - 15,1212 kr Fråga angående leveranstidhär
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
12,205 kr - 12,205 kr 173 I lager
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
8,7622 kr - 8,7622 kr 672 I lager
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
12,205 kr - 12,205 kr 400 I lager
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
8,7622 kr - 8,7622 kr 2100 I lager
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
8,2356 kr - 8,2356 kr 600 I lager
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 345 I lager
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
8,7622 kr - 8,7622 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
12,205 kr - 12,205 kr 135 I lager
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
8,7622 kr - 8,7622 kr 130 I lager
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 298 I lager
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
500 I lager
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
  • av 2
Snabblossningslock 1/2 in ISO A TPE Röd

10288139

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 in ISO B TPE Röd

10288177

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO A TPE Gul

10293355

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
485 I lager
Egenskaper
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO B TPE Röd

10288207

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO A TPE Gul

10293386

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
787 I lager
Egenskaper
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 in ISO A TPE Röd

10288122

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
6250 I lager
Egenskaper
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 in ISO B TPE Röd

10288160

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO A TPE Gul

10293393

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
295 I lager
Egenskaper
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO A TPE Röd

10288153

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 in ISO B TPE Röd

10288191

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 ISO A TPE Gul

10293379

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
672 I lager
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 in ISO A TPE Röd

10288146

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 in ISO B TPE Röd

10288184

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 ISO A TPE Gul

10293362

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO B TPE Gul

10293409

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 ISO B TPE Gul

10293423

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO B TPE Gul

10293430

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 ISO A TPE Grön

10293478

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO B TPE Grön

10293508

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 ISO A TPE Grön

10293461


Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer