Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
1,00 kr - 1,00 kr 10418 I lager
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,4941 kr - 5,2437 kr 15150 I lager
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Blå
HDPE
UNF
7,9294 kr - 7,9294 kr 1247 I lager
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,8788 kr - 3,0859 kr 29513 I lager
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Blå
HDPE
UNF
3,4913 kr - 12,2188 kr 3475 I lager
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Blå
HDPE
UNF
6,4648 kr - 6,4648 kr 685 I lager
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
0,9961 kr - 3,7178 kr 7000 I lager
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Gul
HDPE
Metrisk
2
2,1302 kr - 3,6253 kr 12600 I lager
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Blå
HDPE
UNF
2,293 kr - 3,9004 kr 7286 I lager
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Blå
HDPE
UNF
2,7812 kr - 4,5357 kr 4060 I lager
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Blå
HDPE
UNF
2,3817 kr - 8,3234 kr 17396 I lager
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Blå
HDPE
UNF
3,2398 kr - 3,2398 kr 3134 I lager
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
4,7783 kr - 4,7783 kr 1130 I lager
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
5,2222 kr - 5,2222 kr 548 I lager
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,0607 kr - 1,4849 kr 482 I lager
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
4,0386 kr - 5,6541 kr 11592 I lager
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
BSP
0,9719 kr - 1,3607 kr 11475 I lager
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
3,9351 kr - 5,5091 kr 950 I lager
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
10,9621 kr - 10,9621 kr 9754 I lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
1,9823 kr - 2,7753 kr 8564 I lager
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
  • av 5
Slottexplugg 14.5 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262276

Prisintervall
1,00 kr - 1,00 kr

Lagernivåer
10418 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 17.3 mm UNF Gängor Blå HDPE

10148877

Prisintervall
5,2437 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
15150 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in - 20
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 55.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262436

Prisintervall
7,9294 kr - 7,9294 kr

Lagernivåer
1247 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M48 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 20.6 mm UNF Gängor Blå HDPE

10148891

Prisintervall
3,0859 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
29513 I lager
Egenskaper
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Gängstorlekar
    5/8 in - 18
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 33.3 mm UNF Gängor Blå HDPE

10148853

Prisintervall
12,2188 kr - 3,4913 kr

Lagernivåer
3475 I lager
Egenskaper
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/16 in - 14
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 50.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262412

Prisintervall
6,4648 kr - 6,4648 kr

Lagernivåer
685 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M42 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor Gul HDPE

10074961

Prisintervall
3,7178 kr - 0,9961 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 19.1 mm UNF Gängor Blå HDPE

10148884

Prisintervall
3,6253 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
12600 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Gängstorlekar
    9/16 in - 18
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 23.9 mm UNF Gängor Blå HDPE

10148907

Prisintervall
3,9004 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
7286 I lager
Egenskaper
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Gängstorlekar
    3/4 in - 16
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 30.0 mm UNF Gängor Blå HDPE

10148921

Prisintervall
4,5357 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
4060 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Gängstorlekar
    1 in - 14
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 15.8 mm UNF Gängor Blå HDPE

10148860

Prisintervall
8,3234 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
17396 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Gängstorlekar
    7/16 in - 20
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 34.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262313

Prisintervall
3,2398 kr - 3,2398 kr

Lagernivåer
3134 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M28 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 40.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262399

Prisintervall
4,7783 kr - 4,7783 kr

Lagernivåer
1130 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M33 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 48.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262351

Prisintervall
5,2222 kr - 5,2222 kr

Lagernivåer
548 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M38 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 19.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262108

Prisintervall
1,4849 kr - 1,0607 kr

Lagernivåer
482 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in - 20 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 50.0 mm BSP-gängor Gul Nylon 6

10253847

Prisintervall
5,6541 kr - 4,0386 kr

Lagernivåer
11592 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Slottexplugg 16.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262085

Prisintervall
1,3607 kr - 0,9719 kr

Lagernivåer
11475 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8 in - 24 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 47.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262184

Prisintervall
5,5091 kr - 3,9351 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 68.0 mm Gul Nylon 6

10262474

Prisintervall
10,9621 kr - 10,9621 kr

Lagernivåer
9754 I lager
Egenskaper
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in - 11 BSP
  • Färg
    Gul
Slottexplugg 28.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262146

Prisintervall
2,7753 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
8564 I lager
Egenskaper
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in - 14 UNF
  • Gängstandard
    UNF