Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
1,0298 kr - 1,4417 kr 7787 I lager
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,9246 kr - 2,6944 kr 8564 I lager
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
3,8205 kr - 5,3487 kr 1950 I lager
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
10,6429 kr - 10,6429 kr 9154 I lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
1,159 kr - 1,6227 kr 16200 I lager
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,0614 kr - 1,4859 kr 4500 I lager
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
3,921 kr - 5,4894 kr 14292 I lager
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
BSP
4,0647 kr - 5,6905 kr 4250 I lager
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
2,3411 kr - 3,2776 kr 3497 I lager
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
0,9709 kr - 0,9709 kr 14418 I lager
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
7,6985 kr - 7,6985 kr 1347 I lager
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
4,6392 kr - 4,6392 kr 2130 I lager
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,4506 kr - 5,091 kr 15150 I lager
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Blå
HDPE
UNF
3,3896 kr - 11,8629 kr 2995 I lager
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Blå
HDPE
UNF
3,1454 kr - 3,1454 kr 4607 I lager
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
5,0701 kr - 5,0701 kr 1548 I lager
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
3,7343 kr - 3,7343 kr 3917 I lager
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
2,3411 kr - 2,3411 kr 12497 I lager
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
4,7397 kr - 6,6356 kr 2010 I lager
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
4,2083 kr - 4,2083 kr 2330 I lager
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
  • av 5
Slottexplugg 19.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262108

Prisintervall
1,4417 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
7787 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in - 20 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 28.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262146

Prisintervall
2,6944 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
8564 I lager
Egenskaper
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in - 14 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 47.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262184

Prisintervall
5,3487 kr - 3,8205 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 68.0 mm Gul Nylon 6

10262474

Prisintervall
10,6429 kr - 10,6429 kr

Lagernivåer
9154 I lager
Egenskaper
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in - 11 BSP
  • Färg
    Gul
Slottexplugg 20.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262115

Prisintervall
1,6227 kr - 1,159 kr

Lagernivåer
16200 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    9/16 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253823

Prisintervall
1,4859 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 50.0 mm BSP-gängor Gul Nylon 6

10253847

Prisintervall
5,4894 kr - 3,921 kr

Lagernivåer
14292 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Slottexplugg 54.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262191

Prisintervall
5,6905 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 31.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262153

Prisintervall
3,2776 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
3497 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in - 14 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 14.5 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262276

Prisintervall
0,9709 kr - 0,9709 kr

Lagernivåer
14418 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 55.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262436

Prisintervall
7,6985 kr - 7,6985 kr

Lagernivåer
1347 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M48 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 40.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262399

Prisintervall
4,6392 kr - 4,6392 kr

Lagernivåer
2130 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M33 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 17.3 mm UNF Gängor Blå HDPE

10148877

Prisintervall
5,091 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
15150 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in - 20
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 33.3 mm UNF Gängor Blå HDPE

10148853

Prisintervall
11,8629 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
2995 I lager
Egenskaper
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/16 in - 14
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 34.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262313

Prisintervall
3,1454 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
4607 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M28 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 48.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262351

Prisintervall
5,0701 kr - 5,0701 kr

Lagernivåer
1548 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M38 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 38.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262320

Prisintervall
3,7343 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
3917 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M30 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 30.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262283

Prisintervall
2,3411 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
12497 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 45.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262344

Prisintervall
6,6356 kr - 4,7397 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M36 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 38.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262382

Prisintervall
4,2083 kr - 4,2083 kr

Lagernivåer
2330 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M30 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk