Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.
De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.
Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | h | Färg | Material | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2222 kr - 5,2222 kr | 2798 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 2,9883 kr - 2,9883 kr | 9594 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 6,4648 kr - 6,4648 kr | 2685 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 4,8819 kr - 6,8347 kr | 2010 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | 2950 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 4,083 kr - 4,083 kr | 8686 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 7,9294 kr - 7,9294 kr | 1247 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 4,7783 kr - 4,7783 kr | 1130 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 1,4941 kr - 5,2437 kr | 15150 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Blå
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 2,5149 kr - 4,1008 kr | 6400 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 7,3081 kr - 10,9769 kr | 877 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 2,4113 kr - 2,4113 kr | 3997 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 6,6719 kr - 6,6719 kr | 2618 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 1,8788 kr - 3,0859 kr | 27513 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Blå
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 2,3817 kr - 8,3234 kr | 17396 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blå
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 2,293 kr - 3,9004 kr | 5286 I lager |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blå
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 4,3345 kr - 4,3345 kr | 4830 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 0,9961 kr - 3,7178 kr | 7000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 3,4913 kr - 12,2188 kr | 3475 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blå
|
HDPE
|
UNF