Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
4,1866 kr - 5,8612 kr 4250 I lager
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
3,9351 kr - 5,5091 kr 950 I lager
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
2,4113 kr - 3,3759 kr 3497 I lager
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
10,9621 kr - 10,9621 kr 9654 I lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
0,9719 kr - 1,3607 kr 11475 I lager
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,0178 kr - 1,4249 kr 17402 I lager
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,716 kr - 2,4025 kr 10 I lager
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,5237 kr - 2,1332 kr 6156 I lager
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Gul
HDPE
Metriska Gängor
5
3,2398 kr - 3,2398 kr 3134 I lager
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,00 kr - 1,00 kr 11918 I lager
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
4,7783 kr - 4,7783 kr 1130 I lager
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
5,2222 kr - 5,2222 kr 2798 I lager
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,4941 kr - 5,2437 kr 15150 I lager
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Blå
HDPE
UNF
2,5149 kr - 4,1008 kr 7400 I lager
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Blå
HDPE
UNF
7,9294 kr - 7,9294 kr 1247 I lager
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
2,4113 kr - 2,4113 kr 3997 I lager
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
2,9883 kr - 2,9883 kr 9594 I lager
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
4,3345 kr - 4,3345 kr 4830 I lager
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
4,8819 kr - 6,8347 kr 2010 I lager
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
2,8255 kr - 2,8255 kr Fråga angående leveranstidhär
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
  • av 5
Slottexplugg 54.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262191

Prisintervall
5,8612 kr - 4,1866 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 47.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262184

Prisintervall
5,5091 kr - 3,9351 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 31.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262153

Prisintervall
3,3759 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
3497 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in - 14 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 68.0 mm Gul Nylon 6

10262474

Prisintervall
10,9621 kr - 10,9621 kr

Lagernivåer
9654 I lager
Egenskaper
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in - 11 BSP
  • Färg
    Gul
Slottexplugg 16.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262085

Prisintervall
1,3607 kr - 0,9719 kr

Lagernivåer
11475 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8 in - 24 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 17.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262092

Prisintervall
1,4249 kr - 1,0178 kr

Lagernivåer
17402 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/16 in - 20 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 26.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262139

Prisintervall
2,4025 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4 in - 16 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M14 x 1 Gul HDPE

10122150

Prisintervall
2,1332 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
6156 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x 1.0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 34.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262313

Prisintervall
3,2398 kr - 3,2398 kr

Lagernivåer
3134 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M28 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 14.5 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262276

Prisintervall
1,00 kr - 1,00 kr

Lagernivåer
11918 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 40.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262399

Prisintervall
4,7783 kr - 4,7783 kr

Lagernivåer
1130 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M33 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 48.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262351

Prisintervall
5,2222 kr - 5,2222 kr

Lagernivåer
2798 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M38 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 17.3 mm UNF Gängor Blå HDPE

10148877

Prisintervall
5,2437 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
15150 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in - 20
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg Blå UNF Gängor

10148914

Prisintervall
4,1008 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in - 14
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 55.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262436

Prisintervall
7,9294 kr - 7,9294 kr

Lagernivåer
1247 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M48 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 30.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262283

Prisintervall
2,4113 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
3997 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 33.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262306

Prisintervall
2,9883 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
9594 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 38.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262382

Prisintervall
4,3345 kr - 4,3345 kr

Lagernivåer
4830 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M30 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 45.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262344

Prisintervall
6,8347 kr - 4,8819 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M36 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 32.5 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262290

Prisintervall
2,8255 kr - 2,8255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M26 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk