Meny Sök

SLANGSKYDDSHYLSOR

I lager

Slangskyddshylsor är starka höljen som skyddar slangar mot värme, nötning och ljuddämpning. Motståndskraftig mot värme, ozon och nötning. Klarar temperaturer från 110ºC upp till 185ºC.Utmärkt nötningsmotståndLätt att montera.Perfekt för kontakter, kopplingar, skarvar, kablar och slangar. Material: 1050 Ballistisk nylon, PA, PES, PO Färg: Svart Serienummer: SR1080, , SR1108, SREHSS

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Allt material RL Köp
Fråga angående leveranstidhär
381.0 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
Fråga angående leveranstidhär
63.5 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
Fråga angående leveranstidhär
304.8 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
28 279,7601 kr - 28 279,7601 kr Fråga angående leveranstidhär
203.2 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
13 163,2521 kr - 13 163,2521 kr 9 I lager
50.8 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
Fråga angående leveranstidhär
114.3 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
24 712,9378 kr - 24 712,9378 kr Fråga angående leveranstidhär
177.8 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
17 409,4621 kr - 17 409,4621 kr Fråga angående leveranstidhär
127.0 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
Fråga angående leveranstidhär
355.6 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
Fråga angående leveranstidhär
406.4 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
  • av 2
Slangskyddshylsa 381.0 mm 22.9 m PA Svart

20440404


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    381.0 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 63.5 mm 45.7 m PA Svart

20440251


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    63.5 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 304.8 mm 22.9 m PA Svart

20440374


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    304.8 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 203.2 mm 45.7 m PA Svart

20440336

Prisintervall
28 279,7601 kr - 28 279,7601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    203.2 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 50.8 mm 45.7 m PA Svart

20440244

Prisintervall
13 163,2521 kr - 13 163,2521 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • ID
    50.8 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 114.3 mm 45.7 m PA Svart

20440299


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    114.3 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 177.8 mm 45.7 m PA Svart

20440329

Prisintervall
24 712,9378 kr - 24 712,9378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    177.8 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 38.1 mm 45.7 m PA Svart

20440237


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    38.1 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 127.0 mm 45.7 m PA Svart

20440305

Prisintervall
17 409,4621 kr - 17 409,4621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    127.0 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 355.6 mm 22.9 m PA Svart

20440398


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    355.6 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 406.4 mm 22.9 m PA Svart

20440411


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    406.4 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090