Meny Sök

Slangskyddshylsa 177.8 mm (ID) 45.7 m (L) Svart

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra artikelnummer:

20440329

Tillverkarens artikelnummer:

20440329

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 23 993,1435 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

23 993,14 kr

1 x 23 993,1435 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 177.8 mm
RL 45.7 m
Allt material 1050 ballistisk polyamid
Färg Svart
Commodity Code 9403999090

Produkten 20440329 ersätter:

Slangskyddshylsa 177.8 mm (ID) 45.0 m (L) Svart
Essentra artikelnummer: 10177235
Tillverkarens artikelnummer: TQS-7

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss